Вугільний фільтр MS4-LFX-1/4-R-Z
529468
GTIN 4052568085209
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
360 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
0 bar - 14 bar
Конструкція
Вугільний фільтр