Відсічний клапан MS4-EE-1/4-V110
529535
GTIN 4052568163983
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2000 l/min
Робочий тиск
4 bar - 14 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний