Фільтр MS6-LF-1/2-CUV-Z

529614

GTIN 4052568164058

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3200 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
5 µm