Фільтр MS6-LF-3/8-ERM

529647

GTIN 4052568085407

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3800 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
0 bar - 20 bar
Ступінь фільтрації
40 µm