Вугільний фільтр MS6-LFX-1/2-R
529679
GTIN 4052568006785
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
900 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
0 bar - 20 bar
Конструкція
Вугільний фільтр