Мастилорозпилювач MS6-LOE-1/2-R-Z
529776
GTIN 4052568085421
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
7200 l/min
Робочий тиск
1 bar - 16 bar
Мінімальна витрата для функції змащення
50 l/min