Клапан плавного пуску MS6-DE-1/2-V230
529801
GTIN 4052568164317
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
6450 l/min
Робочий тиск
4 bar - 18 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний