Розподільник з кнопкою VHEF-PTC-M32-M-G18
5299705
GTIN 4052568422615
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 відкритий/закрити й моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
750 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Робочий тиск
3.5 bar - 10 bar
Ширина
20 mm