Розподільник з кнопкою VHEF-PTC-B32-G18

5299707

GTIN 4052568422639

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
750 l/min
Пневматичний порт 1
G1/8
Робочий тиск
3.5 bar - 10 bar
Ширина
20 mm