Розподільник з важелем VHEF-V-B52-G14
5300035
GTIN 4052568422882
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1200 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Робочий тиск
-0.95 bar - 10 bar
Ширина
20 mm