Комбінація блоків підготовки повітря MSB6-1/2:J2D1A1-WP
530224
GTIN 4052568164768
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3100 l/min
Діапазон регулювання тиску
4 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
40 µm