Регулятор тиску MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD

530329

GTIN 4052568164881

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
880 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.3 bar - 7 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.25 bar