Комбінація блоків підготовки повітря MSB4-1/4:J1D1A1-WP

531101

GTIN 4052568165048

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
750 l/min
Діапазон регулювання тиску
4 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
40 µm