Вугільний фільтр LFX-D-MINI
532776
GTIN 4052568086206
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Акумуляторний модуль
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
360 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Конструкція
волоконний фільтр