Вугільний фільтр LFX-1/4-D-MIDI
532781
GTIN 4052568165475
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата - G1/4
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
900 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Конструкція
волоконний фільтр