Вугільний фільтр LFX-1-D-MAXI
532787
GTIN 4052568165536
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата - G1
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
1100 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
0 bar - 16 bar
Конструкція
волоконний фільтр