Фільтр тонкої очистки LFMB-1/8-D-MINI-DA
532817
GTIN 4052568086305
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/8
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
500 l/min
Відведення конденсату
Відкручується вручну
Робочий тиск
1 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
1 µm