Фільтр тонкої очистки LFMB-1/2-D-MIDI-DA
532822
GTIN 4052568165628
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
1750 l/min
Відведення конденсату
Відкручується вручну
Робочий тиск
1 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
1 µm