Фільтр тонкої очистки LFMB-3/4-D-MAXI-DA
532825
GTIN 4052568165659
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/4
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
2220 l/min
Відведення конденсату
Відкручується вручну
Робочий тиск
1 bar - 16 bar
Ступінь фільтрації
1 µm