Фільтр тонкої очистки LFMB-1/8-D-MINI-DA-A
532827
GTIN 4052568165673
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/8
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
500 l/min
Відведення конденсату
Повністю автоматичний
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
1 µm