Фільтр тонкої очистки LFMA-D-MIDI-DA-A
532841
GTIN 4052568165802
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
0.01 µm