Фільтр тонкої очистки LFMA-3/8-D-MINI-DA-A
532855
GTIN 4052568165918
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
450 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
0.01 µm