Фільтр тонкої очистки LFMA-3/4-D-MIDI-DA-A
532859
GTIN 4052568165956
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/4
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря
1110 l/min
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
0.01 µm