Блок фільтрів LFMBA-1/8-D-MINI-DA
532863
GTIN 4052568165994
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Розмір
Mini
Ступінь фільт рації
0.01 µm
Робочий тиск
1 bar - 16 bar
Відведення конденсату
Відкручується вручну
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C