Блок фільтрів LFMBA-3/4-D-MAXI-DA
532871
GTIN 4052568166076
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Розмір
Maxi
Ступінь фільтрації
0.01 µm
Робочий тиск
1 bar - 16 bar
Відведення конденсату
Відкручується вручну
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C