Блок фільтрів LFMBA-1/2-D-MIDI-DA-A
532878
GTIN 4052568166144
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Розмір
Midi
Ступінь філь трації
0.01 µm
Робочий тиск
1.5 bar - 12 bar
Відведення конденсату
Повністю автоматичний
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C