З'єднувальна лінія VMPA-KMS1-8-2.5
533195
GTIN 4052568086404
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Довжина кабелю
2.5 m
Склад кабелю
10 x 0,34 мм²
Властивості кабелю
Стандарт
Ступінь захисту
IP65 - Згідно IEC 60529