Кришка VMPA-KMS-H
533198
GTIN 4052568086435
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електропідключення 1, технологія підключення
Sub-D
Електричне підключення 1, тип кріплення
3x гвинт M3
Температура навколишнього середовища
-25 °C - 80 °C
Ступінь захисту
IP65 - Згідно IEC 60529