З'єднувальна лінія VMPA-KMS2-24-10-PUR

533503

GTIN 4052568167493

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Довжина кабелю
10 m
Склад кабелю
25 х 0,25 мм²
Властивості кабелю
придатний для силових ланцюгів
Ступінь захисту
IP65 - Згідно IEC 60529