Пневморозподільник VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R2L

534522

GTIN 4052568168162

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
900 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Розмір монтажної плити 26 мм згідно ISO 15407-1
Спосіб приведення в дію
Електричний