Пневморозподільник VSVA-B-D52-ZH-A1-1R2L
534528
GTIN 4052568168223
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний, з примусовим дублюванням
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1100 l/min
Пне вматичне робоче з'єднання
Розмір монтажної плити 26 мм згідно ISO 15407-1
Спосіб приведення в дію
Електричний