Прецизійний регулятор тиску MS6-LRPB-1/2-D4-A8
534914
GTIN 4052568168681
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2300 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.05 bar - 2.5 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.02 bar