Прецизійний регулятор тиску MS6-LRPB-1/2-D5-A8

534917

GTIN 4052568168698

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3000 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.1 bar - 4 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.02 bar