Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Classic

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневморозподільник MFH-5/3B-3/8-B-EX

535950

GTIN 4052568170004

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2600 l/min
Пневматичний порт 1
G3/8
Спосіб приведення в дію
Електричний