Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Classic

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневматичний розподільник VL-5/3G-1/4-B-EX

536047

GTIN 4052568170769

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 закрито
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1600 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Спосіб приведення в дію
Пневматичний