Фільтр тонкої очистки MS6-LFM-1/4-BRM-DA
536833
GTIN 4052568171995
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Робочий тиск
0 bar - 20 bar
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Ступінь фільтрації
1 µm