Фільтр тонкої очистки MS6-LFM-1/2-BRV-DA

536841

GTIN 4052568172015

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Ступінь фільтрації
1 µm