Фільтр тонкої очистки MS6-LFM-1/2-ARV-DA
536877
GTIN 4052568172060
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Ступінь фільтрації
0.01 µm