Електромагнітна котушка MSFG-24-EX
536931
GTIN 4052568049102
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
3-контактний - Під'єднаннуючі роз'єми за стандартом Festo для MSSD-F
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
24 V DC: 4,5 W
Ступінь захисту
IP65