Фільтр-регулятор MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS

537149

GTIN 4052568172244

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
внутрішній
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
12000 l/min - 17000 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
40 µm