Фільтр-регулятор MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS

537150

GTIN 4052568172251

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
внутрішній
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
11000 l/min - 14000 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.5 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
5 µm