Фільтр MS12-LF-G-EUV
537151
GTIN 4052568172268
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
внутрішній
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
12500 l/min - 16000 l/min
Температура навколишнього середовища
5 °C - 60 °C
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
40 µm