Фільтр MS12-LF-G-CUV

537152

GTIN 4052568172275

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
внутрішній
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
11500 l/min - 14000 l/min
Температура навколишнього середовища
5 °C - 60 °C
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Ступінь фільтрації
5 µm