Фільтр тонкої очистки MS12-LFM-G-AUV
537154
GTIN 4052568172299
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Конструкція
волоконний фільтр
Робочий тиск
2 bar - 12 bar
Температура навколишнього середовища
5 °C - 60 °C
Ступінь фільтрації
0.01 µm