Прецизійний регулятор тиску MS6-LRP-1/4-D2-A8

538004

GTIN 4052568175078

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
800 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.05 bar - 0.7 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.02 bar