Прецизійний регулятор тиску MS6-LRP-1/4-D4-A8
538006
GTIN 4052568175085
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1100 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.05 bar - 2.5 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.02 bar