Прецизійний регулятор тиску MS6-LRP-1/4-D7-A8-Z

538011

GTIN 4052568175108

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/4
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
3000 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.1 bar - 12 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.02 bar