Прецизійний регулятор тиску MS6-LRP-3/8-D4-A8

538014

GTIN 4052568175122

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1400 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.05 bar - 2.5 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.02 bar