Прецизійний регулятор тиску MS6-LRP-3/8-D5-A8

538016

GTIN 4052568175139

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1700 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.1 bar - 4 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.02 bar