Прецизійний регулятор тиску MS6-LRP-1/2-D7-A8
538026
GTIN 4052568175184
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5000 l/min
Діапазон регулювання тиску
0.1 bar - 12 bar
Максимальний гістерезис тиску
0.02 bar